70-AC3L00034W01A140BM25-000036957

132H4951

Frequency Converter
VACON0020-3L-0003-4+QPES+DLFIMI01-0003-4+IP20+EMC4
Vacon 020
3-фазный вход пер. тока, 380–480 В пер. тока
3 А, IP20, Класс 4 ЭМС
Нет тормоза, 50 Гц, MI01
Other options according to Model code

Код модели: VACON0020-3L-0003-4+QPES+DLFI

Информация о продукте

Масса брутто 0.83 kg
Вес нетто 0.63 kg
Volume 0 l
Европейский Товарный Номер 5714853339723

Vacon 0010/20

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий VACON Vacon
Номенклатура продукции 0020 Vacon 020
Сегмент NONE Vacon 10/20
Адаптация +BM25 Изделие Vacon0020
Региональная версия -R00 Международная
Вход -3L 3-фазный вход пер. тока
Напряжение -4 380–480 В пер. тока
Ток -0003 3 А
Описание тока 2,4 AMP
Выбор API +SM20 API для Vacon0020
Дополнит. плата для гнезда E +SE00 Без плат
Установка -DM Модуль ПЧ
Корпус +IP20 IP20
Уровень ЭМП +EMC4 Класс 4 ЭМС
Принадлежность A для корпуса +QPES Комплект пластины PE
Принадлежность B для корпуса +Q000 Нет дополнительных опций
Язык документации +DLFI Финский
Уровень документации +DQCK Краткое руководство
Язык шильдика +LLUK Английский
Пакет ПО +F0107 VACON 20, пакет ПО
Приложение +A0000 Нет спец. прикладн. программы
Тормоз +DBNO Нет тормоза
Отображаемые ед. измерения +LSSI Метрические ед. измерения (СИ)
Настройка 50/60 Гц +LS50 50 Гц
Набор параметров +L0000 Нет набора параметров
Транспортная упаковка +GSCB Карт. коробка для траспорт.
Сертификат UL +GAUL Сертификат UL
Сертификат CE +GACE Сертификат CE
Сертификат C-tick +GACT Сертификат C-tick
Сертификат KC +GAKC Сертификат KC
Стандартная гарантия +WT01 12/18 месяцев
Типоразмер MI01 MI01
Типовой код, часть 1 70-AC3L00034W01A140BM25
Типовой код, часть 2 -000036957
Код модели 01 VACON0020-3L-0003-4
Код модели 03 +QPES+DLFI
Каталог продукции GLBL Международный (стандартный)
Текст для продаж MI01-0003-4+IP20+EMC4
Расчетная масса нетто [кг] 0.63
Расчетная масса брутто [кг] 0.83
Мощн. двиг.,выс. перегр.[кВт] 0.75
Размеры Ш × В × Г [мм] 66 X 160 X 98
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 25
Завод D801
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Help Counter 1
ПРЕФИКС В СОСТАВЕ СКЛАДСК.КОДА 70- ПРЕФИКС ДЛЯ VXS020
КОРПУС ТИПА VXS020 A Корпуc типа A
Проверить комплектность OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality