Изменить конфигурацию продукта

VACON® 20 Compact AC Drives

Выберите базовые параметры для нового продукта

Общие
Обязательное поле
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Изделие Vacon0020
(-R00) Международная
(-3L) 3-фазный вход пер. тока
(2,4 AMP) 2,4 AMP
(+SM20) API для Vacon0020
(+IP20) IP20
(+Q000) Нет дополнительных опций
(+F0107) VACON 20, пакет ПО
(+DBNO) Нет тормоза
(+GSCB) Карт. коробка для траспорт.
(+GAUL) Сертификат UL
(+GACE) Сертификат CE
(+GACT) Сертификат C-tick
(+GAKC) Сертификат KC
(+WT01) 12/18 месяцев
(MI01) MI01
(70-AC3L00034W01A140BM25) 70-AC3L00034W01A140BM25
[]
(VACON0020-3L-0003-4) VACON0020-3L-0003-4
[]
(+QPES+DLFI) +QPES+DLFI
[]
[]
[]
(GLBL) Международный (стандартный)
(0.630) 0,63
(0.830) 0,83
(0.75) 0.75
(66 X 160 X 98) 66 X 160 X 98
(25) 25
(B902) (B902), завод в Дании
(H601) H601
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901