VACON0020-3L-0023-4+DLDE

132H1167

Frequency Converter
VACON0020-3L-0023-4+DLDEMI04-0023-4+IP21+EMC4
Vacon 020
3-фазный вход пер. тока, 380–480 В пер. тока
23 А, IP21,Класс 4 ЭМС
DBIN, 50 Гц,MI04
Other options according to Model code

Код модели: VACON0020-3L-0023-4+DLDE
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 9 Kilogram
Вес нетто 8 Kilogram
Европейский Товарный Номер 5714853298433

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий VACON Vacon
Номенклатура продукции 0020 Vacon 020
Сегмент NONE Vacon 10/20
Адаптация +BM25 Изделие Vacon0020
Региональная версия -R00 Международная
Вход -3L 3-фазный вход пер. тока
Напряжение -4 380–480 В пер. тока
Ток -0023 23 А
Описание тока 23 AMP 23 AMP
Выбор API +SM20 API для Vacon0020
Дополнит. плата для гнезда E +SE00 Без плат
Установка -DM Модуль ПЧ
Корпус +IP21 IP21
Уровень ЭМП +EMC4 Класс 4 ЭМС
Принадлежность A для корпуса +Q000 Нет комплекта пластины PE
Принадлежность B для корпуса +Q000 Нет дополнительных опций
Язык документации +DLDE Немецкий
Уровень документации +DQCK Краткое руководство
Язык шильдика +LLUK Английский
Пакет ПО +F0107 VACON 20, пакет ПО
Приложение +A0000 Нет спец. прикладн. программы
Тормоз +DBIN DBIN
Отображаемые ед. измерения +LSSI Метрические ед. измерения (СИ)
Настройка 50/60 Гц +LS50 50 Гц
Набор параметров +L0000 Нет набора параметров
Транспортная упаковка +GSCB Карт. коробка для траспорт.
Сертификат UL +GAUL Сертификат UL
Сертификат CE +GACE Сертификат CE
Сертификат C-tick +GACT Сертификат C-tick
Сертификат KC +GAKC Сертификат KC
Стандартная гарантия +WT01 12/18 месяцев
Типоразмер MI04 MI04
Типовой код, часть 1 70-AC3L00234W04A241BM25
Типовой код, часть 2 -000003458
Код модели 01 VACON0020-3L-0023-4
Код модели 03 +DLDE
Каталог продукции GLBL Международный (стандартный)
Текст для продаж MI04-0023-4+IP21+EMC4 MI04-0023-4+IP21+EMC4
Calculated Net Weight [kg] 8
Calculated Gross Weight [kg] 9
Мощн. двиг.,выс. перегр.[кВт] 11 11
Размеры Ш×В×Г [мм] 165 X 370 X 165 165 X 370 X 165
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 5.6 5.6
Завод B701 B701
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Help Counter 1
ПРЕФИКС В СОСТАВЕ СКЛАДСК.КОДА 70- ПРЕФИКС ДЛЯ VXS020
КОРПУС ТИПА VXS020 A Корпуc типа A
Проверить комплектность OK OK
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality