Изменить конфигурацию продукта

VACON® 20 Compact AC Drives

Выберите базовые параметры для нового продукта

Общие
Обязательное поле
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Изделие Vacon0020
(-R00) Международная
(-3L) 3-фазный вход пер. тока
(-4) 380–480 В пер. тока
(23 AMP) 23 AMP
(+SM20) API для Vacon0020
(+IP21) IP21
(+EMC4) Класс 4 ЭМС
(+F0107) VACON 20, пакет ПО
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Карт. коробка для траспорт.
(+GAUL) Сертификат UL
(+GACE) Сертификат CE
(+GACT) Сертификат C-tick
(+GAKC) Сертификат KC
(+WT01) 12/18 месяцев
(MI04) MI04
(70-AC3L00234W04A241BM25) 70-AC3L00234W04A241BM25
[]
(VACON0020-3L-0023-4) VACON0020-3L-0023-4
[]
(+DLDE) +DLDE
[]
[]
[]
(GLBL) Международный (стандартный)
(8.000) 8
(9.000) 9
(11) 11
(165 X 370 X 165) 165 X 370 X 165
(5.6) 5.6
(B902) (B902), завод в Дании
(H601) H601
(OK) полный комплект
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901