132F0008
Преобразователи частоты
FC-051PK25T2E20H3XXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
Преобразователь частоты51
0,25 кВт / 0,33 л.с. Трехфазный
~200-240 В IP 20/ Шасси
ул. РЧ фильтр А1/B ум.каб
Без тормозного транзистора
Без панели управления LCP
платы с доп. покрытием PCB без сетевой опции
корпус M1
Другие опции в соответствии с модельным кодом
Преобразователь частоты общего назначения VLT® Micro Drive предназначендля управления электродвигателями переменного тока мощностью до 22,0кВт. При небольших габаритных рахмерах этот преобразователь частотыобладает максимальной прочностью и надежностью. Преобразователь частотыVLT® Micro Drive изготовлен с соблюдением экологических норм исоответствует требованиям Директивы RoHS (об ограничении содержаниявредных веществ).
Примечание. Дисплей панели управления можно заказать отдельно.