Изменить конфигурацию продукта

VLT® Micro Drive

Выберите базовые параметры для нового продукта

Общие
Обязательное поле
(FC-) Преобразователь частоты
(051) 51
(T) Трехфазный
(2) ~200-240 В
(E20) IP 20/ Шасси
(H3) ул. РЧ фильтр А1/B ум.каб
(X) Без тормозного транзистора
(X) Без панели управления LCP
(C) платы с доп. покрытием PCB
(X) без сетевой опции
(X) Стандартные кабель вводы
(X) Без адаптации B
(SXXX) Посл. версия станд. ПО
(M1) корпус M1
(FC-051PK25T2E20H3XXCXXXSXXX) FC-051PK25T2E20H3XXCXXXSXXX
(FC-051PK25T2E20H3XXCXXXSXXX) FC-051PK25T2E20H3XXCXXXSXXX
(GLBL) GLOBAL (STANDARD)
(1.400) 1,4
(1.100) 1,1
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(B902) (B902), завод в Дании
(H601) H601