131U7135
FCD 302
2,2 кВт/3,0 л. с., 380–480 В пер. тока(трехфазн.), Стандартный черный IP66/NEMA4X,
Класс ВЧ-помех A1/C2, Торм. прерыват. + мех. тормоз, Готовое изделие,мал.,отд.монт., Кронштейны 40 мм,
Метрическая резьба, Сервисный выкл. на стор. двиг., С коннектором экрана
FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCXXXXXA0BXXXXXXD0
Комплектный преобразователь частоты VLT® Decentral Drive FCD 302 предназначен для децентрализованного монтажа. Он может устанавливаться на машинное оборудование, на стену поблизости от двигателя или непосредственно на двигатель. Децентрализованный дизайн не требует использования центральной панели управления и позволяет отказаться от громоздких шкафов управления двигателями. Кроме того, значительно снижается потребность в длинных экранированных кабелях двигателя.