Изменить конфигурацию продукта

VLT® Decentral Drive FCD 302

Выберите базовые параметры для нового продукта

Общие
Обязательное поле
(FCD) VLT® Decentral Drive FCD
(302) 302
(T4) 380–480 В пер. тока(трехфазн.)
(H1) Класс ВЧ-помех A1/C2
(1) Готовое изделие,мал.,отд.монт.
(M) Метрическая резьба
(C) С коннектором экрана
(X) Без разъема двигателя
(X) Без разъема сети питания
(X) Зарезервировано
(MF1) (MF1) MF1
(FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCXXXXX) FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCXXXXX
(A0BXXXXXXD0) A0BXXXXXXD0
(GLBL) Международный (стандартный)
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(10.100) 10,1
(9.800) 9,8
(B901) (B901), завод в Дании
(FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCXXXXX) FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCXXXXX
(A0BXXXXXXD0) A0BXXXXXXD0
(H601) H601