Средства управления системами теплых полов, Danfoss Icon™ 24V MC, Мастер контроллер, 230.0 В, Выходное напряжение [В перем. тока]: 24, Кол-во каналов: 10, Накладной на стену

088U1141

Danfoss Icon Master Controller OTA, 24В, 10 каналов

Информация о продукте

Масса брутто 1.354 Kilogram
Вес нетто 1.354 Kilogram
Volume 4.221 Liter
Европейский Товарный Номер 5702424048846

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Icon Master Controller OTA, 24В, 10 каналов
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
NC/NO Да
PWM Да
REACH Candidate List substances No
UNSPSC CODE 40101830
Авто-балансировка Да
Адаптивная подстройка Да
Вход для режима «В отъезде» Да
Вход для режима охлаждения Да
Выходное напряжение [В перем. тока] 24 В
Выходное напряжение [В пост. тока] 24 В
Группа продуктов Floor Heating Controls
Двойной режим Да
Емкостной сенсорный Да
Интерфейсы Wireless/Wired 24V
Класс защиты (IP) IP20
Кол-во каналов 10
Контроль температуры Да
Мастер подключен 3
Монтаж Накладной на стену
Мощность на выход [Вт] [Max] 3 Вт
Напряжение питания [В] 230 В
Подходит для 24V actuators
Подходит по размерам к рамкам выключателей Нет
Привод на радиаторе Да
Применение Upgradeable
Расширяется до беспроводного Да
Реле бойлера Да
Реле насоса Да
Тестирование клапана Да
Тип Danfoss Icon™ 24V MC
Тип управления системой отопления Мастер контроллер
управление через приложение Да
Число выходов [шт.] 10 шт
Число приводов, макс. 10

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality