Danfoss Icon™ is a modular heating system forindividual room control. It can be configured asa wired or wireless system or as a combination, ifrequired. The center of the system is the Danfoss Icon™Master Controller 24 V, which configures and tiesthe system together.Installation and set-up of the Danfoss Icon™ MasterController 24 V is made easy by using the pre-definedapplication and intuitive touch user interface.
Shows 2 product(s)
Средства управления системами теплых полов, Danfoss Icon™ 24V MC, Мастер контроллер, 230.0 В, Выходное напряжение [В перем. тока]: 24, Кол-во каналов: 10, Накладной на стену
Danfoss Icon Master Controller OTA, 24В, 10 каналов
Средства управления системами теплых полов, Danfoss Icon™ 24V MC, Мастер контроллер, 230.0 В, Выходное напряжение [В перем. тока]: 24, Кол-во каналов: 15, Накладной на стену
Danfoss Icon Master Controller OTA, 24В, 15 каналов