Датчик температуры, EKS 221, 1.500 м, NTC, 10000 Ом

084N3200

Диапазон измерения [°C]: -50 - 110, Электрическое соединение: Кабель, Тип кабеля: ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКАЯ РЕЗИНА

Информация о продукте

Масса брутто 0.021 Kilogram
Вес нетто 0.02 Kilogram
Volume 0.091 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428171489

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
Label product Yes
REACH Candidate List substances No
Вариант упаковки Промышленная упаковка
Вставка датчика Фиксиров.
Группа продуктов Sensors
Диаметр защитной гильзы термоэлемента [дюймы] 0.24 дюйм
Диаметр защитнойгильзы термоэлемента[мм] 6 мм
Диапазон измерения [°C] [макс.] 110 °C
Диапазон измерения [°C] [мин.] -50 °C
Диапазон измерения [°F] [макс.] 230 °F
Диапазон измерения [°F] [мин.] -58 °F
Диапазон температуры кабеля [°C] [макс.] 120 °C
Диапазон температуры кабеля [°C] [мин.] -50 °C
Длина защитной гильзы термоэлемента[дюймы] 0.79 дюйм
Длина защитнойгильзы термоэлемента[мм] 20 мм
Длина кабеля [дюймы] 59.06 дюйм
Длина кабеля [м] 1.5 м
Допуск измерит. элемента датчика ± 1%
Измерит. элемент датчика [шт] 1 шт
Количество в упаковке 150 шт
Макс. температура окружающей среды [°C] 110 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 230 °F
Материал защитной трубки AISI 304
Название продукта Датчик температуры
Примечания ДАТЧИК С КАБЕЛЕМ
Провода [шт.] 2 шт
Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом] 10000
Степень защиты, IP IP68
Тип EKS 221
Тип измерит. элемента датчика NTC
Тип кабеля ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКАЯ РЕЗИНА
Тип электрического соединения 2провода
Характеристики элемента NTC 10.000 Ohm/25°C
Электрическое соединение Кабель

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality