NTC temperature sensor for temperaturemeasurements in the following areas:• Refrigeration• Air conditioning• HeatingThe sensor characteristic matches to:• OPTYMA room controllers• MCX unit controllersThe sensor is available in two versions:• Sensor house in thermo plastic rubber andflat cable• Sensor house in steel and with round cable
Shows 4 product(s)
Датчик температуры, EKS 221, 1.500 м, NTC, 10000 Ом
Диапазон измерения [°C]: -50 - 110, Электрическое соединение: Кабель, Тип кабеля: ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКАЯ РЕЗИНА
Датчик температуры, EKS 221, 3.500 м, NTC, 10000 Ом
Диапазон измерения [°C]: -50 - 120, Электрическое соединение: Кабель, Тип кабеля: ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКАЯ РЕЗИНА
Датчик температуры, EKS 221, 8.500 м, NTC, 10000 Ом
Диапазон измерения [°C]: -50 - 120, Электрическое соединение: Кабель, Тип кабеля: ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКАЯ РЕЗИНА
Датчик температуры, EKS 221, 3.500 м, NTC, 10000 Ом
Диапазон измерения [°C]: -50 - 120, Электрическое соединение: Кабель, Тип кабеля: ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКАЯ РЕЗИНА