Распределитель хладагента, RD 21, 2 шт, 5.00 мм

069G000802

Тип входного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Количество отверстий: 2, Макс. рабочее давление [бар]: 49, Типоразмер сопла, [мм]: 5

Информация о продукте

Масса брутто 0.057 Kilogram
Вес нетто 0.057 Kilogram
Volume 0.288 Liter
Европейский Товарный Номер 5702422033295

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554
SCIP dossier product name Filters
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Промышленная упаковка
Группа продуктов Refrigerant distributors
Количество в упаковке 24 шт
Количество отверстий 2 шт
Макс. рабочее давление [бар] 49 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 711 psig
Название продукта Распределитель хладагента
Обозначение типа RD21-A05-B02
Размер выпуска [мм] 6 мм
Размер корпуса 21
Размер присоединения входа [мм] 12 мм
Сертификация UL
Тип RD 21
Тип входного соединения ПОД ПАЙКУ, ODM
Типоразмер сопла, [мм] 5 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality