Shows 6 product(s)

069G000504

Распределитель хладагента, RD 21, 4 шт, 1/2 in, 3/16 in, 5.00 мм

Тип входного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Размер присоединения входа [дюймы]: 1/2 in, Размер выпуска [дюймы]: 3/16 in, Количество отверстий: 4, Макс. рабочее давление [бар]: 49, Типоразмер сопла, [мм]: 5

069G000602

Распределитель хладагента, RD 21, 2 шт, 5.00 мм

Тип входного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Количество отверстий: 2, Макс. рабочее давление [бар]: 49, Типоразмер сопла, [мм]: 5

069G000703

Распределитель хладагента, RD 21, 3 шт, 1/2 in, 1/4 in, 5.00 мм

Тип входного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Размер присоединения входа [дюймы]: 1/2 in, Размер выпуска [дюймы]: 1/4 in, Количество отверстий: 3, Макс. рабочее давление [бар]: 49, Типоразмер сопла, [мм]: 5

069G000802

Распределитель хладагента, RD 21, 2 шт, 5.00 мм

Тип входного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Количество отверстий: 2, Макс. рабочее давление [бар]: 49, Типоразмер сопла, [мм]: 5

069G300612

Распределитель хладагента, RD 49, 12 шт, 8.00 мм

Обозначение типа: RD49-C08-B12, Тип входного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Количество отверстий: 12, Макс. рабочее давление [бар]: 49, Типоразмер сопла, [мм]: 8

069G501015

Распределитель хладагента, RD 79, 15 шт, 1 1/8 in, 1/4 in, 12.40 мм

Тип входного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Размер присоединения входа [дюймы]: 1 1/8 in, Размер выпуска [дюймы]: 1/4 in, Количество отверстий: 15, Макс. рабочее давление [бар]: 49, Типоразмер сопла, [мм]: 12.4

Посмотреть: