Электромагнитный клапан, EVT 3.0, Функция: НЗ

068F0611

Хладагенты: R744, Значение Kv [м³/ч]: 0.23, Макс. рабочее давление [бар]: 140, Материал соединения: Медь, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 18

Информация о продукте

Масса брутто 291 Gram
Вес нетто 240 Gram
Volume 1.183 Liter
Европейский Товарный Номер 5715162440315

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Min. PD keep open [bar] 0.4 бар
Min. PD keep open [psi] 5.8 psi
MOPD [бар / psig] 110 bar/1595 psi Coil Dependen
REACH Candidate List substances No
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Запчасти для электромагнитного клапана
Группа продуктов Solenoid valves
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 122 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -104 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 150 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] 0 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 302 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] -32 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин] 0.27 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 0.23 м³/ч
Идентичный продукт 068F0629
Катушка Нет
Количество в упаковке 18 шт
Макс. OPD [psig] 29 psi
Макс. рабочее давление [бар] 140 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 2030 psig
Материал корпуса Латунь
Материал соединения Медь
Мин. OPD [бар] 2 бар
Название продукта Электромагнитный клапан
Направление Угловой
Опция ручного управления Нет
Привод системы 13.5 мм
Размер выпуска [дюймы] 3/8 in
Размер клапанного узла[мм] 3 мм
Размер присоединения входа [дюймы] 3/8 in
Совместимость со смазочными материалами PAG
POE
Тип EVT 3.0
Тип входного соединения Под пайку, ODF
Тип выходного соединения Под пайку, ODF
Функция НЗ
Хладагенты R744

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality