EVT high pressure range is a direct or servo operated solenoid valve specially designed to fit into CO2 transcritical refrigeration systems.They can be applied in following applications:EVT 1.2 direct operated for oil return, pressure equalization/relief control, high pressure hot gas bypass/dump and hot gas defrost.EVT 2.0 and 3.0 servo operated for high pressure hot gas bypass/dump and hot gas defrost application.EVT valves and coils are sold separately
Shows 3 product(s)
Электромагнитный клапан, EVT 1.2, Функция: НЗ
Хладагенты: R744, Значение Kv [м³/ч]: 0.05, Макс. рабочее давление [бар]: 140, Материал соединения: Медь, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 18
Электромагнитный клапан, EVT 2.0, Функция: НЗ
Хладагенты: R744, Значение Kv [м³/ч]: 0.1, Макс. рабочее давление [бар]: 140, Материал соединения: Медь, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 18
Электромагнитный клапан, EVT 3.0, Функция: НЗ
Хладагенты: R744, Значение Kv [м³/ч]: 0.23, Макс. рабочее давление [бар]: 140, Материал соединения: Медь, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 18