Терморегулирующий расширительный клапан, TGE, R22/R407C

067N2004

Диапазон температур [°C]: -25 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Производительность клапанного узла [кВт]: 20.00, Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]: 6.00, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

Информация о продукте

Масса брутто 0.485 Kilogram
Вес нетто 0.379 Kilogram
Volume 1.739 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428137898

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
SCIP dossier product name TEA/TEAT/TEVA
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
В комплект входят Ремень термобаллона
Вариант упаковки Групповая упаковка
Выравнивание давления С внешним выравниванием
Готовый к эксплуатации Нет
Группа жидкости 2
Группа продуктов Expansion valves
Диапазон температур [°C] [Max] 10 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -25 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 50 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -15 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы] 59 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм] 1500 мм
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для TXV
Идентичный продукт 067N2024
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Категория Art. 4, par. 3
Количество в упаковке 12 шт
Макс. рабочее давление [бар] 49 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 711 psig
Максимальная температура термобаллона [°C] 110 °C
Максимальная температура термобаллона [°F] 230 °F
Материал корпуса Латунь
Материал соединения Медь
Название продукта Терморегулирующий расширительный клапан
Направление Прямой
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI] tcond=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Поток Поток в двух направлениях
Производительность клапанного узла [кВт] 20 кВт
Производительность клапанного узла [тонн охлаждения] 6 TR
Размер выпуска [дюймы] 7/8 in
Размер клапанного узла 6
Размер присоединения входа [дюймы] 1/2 in
Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы] 1/4 in
Сбалансированный порт ДА
Сертификация ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)
EAC
LLC CDC TYSK
Статический перегрев (SS) [°C] 4 °C
Статический перегрев (SS) [°F] 7.2 °F
Тип TGE
Тип входного соединения Под пайку, ODF
Тип выходного соединения Под пайку, ODF
Тип соединения внешнего выравнивания Под пайку, ODF
Точка MOP [°C] 15 °C
Точка MOP [psig] MOP 100
Точка MOP [°F] 60 °F
Уставка перегрева Регулируемый
Хладагенты R22/R407C
Хладагенты, сертифицированные по UL R22
R407C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality