Терморегулирующие расширительные клапаны

Shows 153 product(s)

067N2002

Терморегулирующий расширительный клапан, TGE, R22/R407C

Диапазон температур [°C]: -25 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Производительность клапанного узла [кВт]: 14.00, Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]: 4.00, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

067N2004

Терморегулирующий расширительный клапан, TGE, R22/R407C

Диапазон температур [°C]: -25 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Производительность клапанного узла [кВт]: 20.00, Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]: 6.00, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

067N2006

Терморегулирующий расширительный клапан, TGE, R22/R407C

Диапазон температур [°C]: -25 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Производительность клапанного узла [кВт]: 27.00, Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]: 7.50, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

067N2009

Терморегулирующий расширительный клапан, TGE, R22/R407C

Диапазон температур [°C]: -25 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Производительность клапанного узла [кВт]: 43.00, Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]: 12.00, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

067N2013

Терморегулирующий расширительный клапан, TGE, R22/R407C

Диапазон температур [°C]: -25 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Производительность клапанного узла [кВт]: 63.00, Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]: 18.00, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

067N2015

Терморегулирующий расширительный клапан, TGE, R22/R407C

Диапазон температур [°C]: -25 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Производительность клапанного узла [кВт]: 92.00, Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]: 26.00, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

067N2017

Терморегулирующий расширительный клапан, TGE, R22/R407C

Диапазон температур [°C]: -25 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Производительность клапанного узла [кВт]: 104.00, Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]: 30.00, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

067N2152

Терморегулирующий расширительный клапан, TGE, R22/R407C

Диапазон температур [°C]: -40 - 10, Производительность клапанного узла [кВт]: 14.00, Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]: 4.00, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

067N2154

Терморегулирующий расширительный клапан, TGE, R22/R407C

Диапазон температур [°C]: -40 - 10, Производительность клапанного узла [кВт]: 20.00, Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]: 6.00, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

067N2155

Терморегулирующий расширительный клапан, TGE, R22/R407C

Диапазон температур [°C]: -40 - 10, Производительность клапанного узла [кВт]: 20.00, Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]: 6.00, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

Посмотреть: