VMV M30, Ру 16, Ду 40, 12.00 м³/ч, G 2 A, M30

065F6040

VMV Ру16 40/12 3-ходовой, наруж. резьба, горловина M30

Информация о продукте

Масса брутто 1.825 Kilogram
Вес нетто 1.786 Kilogram
Volume 2.025 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421603888

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VMV Ру16 40/12 3-ходовой, наруж. резьба, горловина M30
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN, альтернатив. VSP 10
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктов Motorized control valves
Диаметр [мм] 40 мм
Диаметр клапана Ду 40
Динамический диапазон регулирования 1:30
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 12 м³/ч
Класс давления Ру 16
Количество портов 3
Коэффициент начала кавитации 0.5
Материал конуса клапана EPDM
Материал корпуса клапана Красная бронза, мат. № 2.196.1 (RG5)
Материал седла клапана Красная бронза, мат. № 2.1096.1 (RG5)
Материал шпинделя Нержавеющая сталь
Монтажное исполнение свободный
Номинальное давление [бар] 16 бар
Область применения Отопление и охлаждение
Перепад давлений при закрытии (отвод) [бар] [Max] 0.2 бар
Перепад давлений при закрытии (перемешивание) [бар] [Max] 0.2 бар
Положение шпинделя B-AB (нормально открытый)
Размер соединения G 2 A
Расходная характеристика Приблизит. линейный
Температура теплоносителя [°C] [Max] 120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип VMV M30
Тип соединения с клапаном M30
Типы соединения Наружная резьба
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] 0.05
Утечка через перепуск. отверстие, макс. [% Kvs] 0.1 %
Функция Смесительный клапан
Функция 2 Отводящий клапан
Ход [мм] 3.3 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality