Преобразователь давления, MBS 1350, 0.00 бар - 250.00 бар, 0 psi - 3625 psi

063G1496

Электрическое соединение: M12 x 1, Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 1350-341B-C1GB04-2

Информация о продукте

Масса брутто 0.063 Kilogram
Вес нетто 0.062 Kilogram
Volume 0.097 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423278534

 

+ выход Контакт2
+ питание Контакт1
- общий Контакт3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Pin surface material Au
REACH Candidate List substances No
Supply voltage [V] DC [max] 30 В
Supply voltage [V] DC [min] 12 В
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Групповая упаковка
Выходной сигнал Voltage
Выходной сигнал [В] [Max] 10.1 В
Выходной сигнал [В] [Min] 0.1 В
Группа продуктов Sensors
Давление разрыва [psig] 36250 psig
Давление разрыва [бар] 2500 бар
Диапазон давления [psig] [макс.] 3625 psi
Диапазон давления [psig] [мин.] 0 psi
Диапазон давления [бар] [Max] 250 бар
Диапазон давления [бар] [Min] 0 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.] 125 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.] -40 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.] 257 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.] -40 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 125 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 257 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 125 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 257 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] -40 °F
Идентичный продукт 063G4496
Количество в упаковке 48 шт
Макс. время срабатывания [мс] 1 мс
Макс. избыточное давление [psig] 10800 psig
Макс. избыточное давление [бар] 750 бар
Название продукта Преобразователь давления
Ограничитель пульсаций Yes
Отношение давления Gauge (relative)
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%] 0.5 %
Примечания ВЫХОД2: КОНТАКТ4
Размер присоединения давления 1/4
Сертификация CE
C UL US UL Recognized
Соединение давления примечания A
Соединение по давлению, шестигр. [мм] 22 мм
Спецификация MBS 1350-341B-C1GB04-2
Стандарт. эл. соед. EN 60947-5-2
Стандартное соединение давления DIN 3852-E
Степень защиты, IP IP67
Тип MBS 1350
Тип присоединения G
Тип присоединения: внутренний и наружный Наружн.
Тип электрического соединения 4 pin
Электрические соед. Вн./Наруж. Наружн.
Электрическое соединение M12 x 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality