Термостат, UT 72

060H1701

Диапазон температур [°C]: -30 - 30, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Длина капиллярной трубки [мм]: 2000, Степень защиты, IP: IP20

Информация о продукте

Масса брутто 0.238 Kilogram
Вес нетто 0.005 Kilogram
Volume 1.072 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428567091

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. f33de3f9-791f-47eb-85ea-0064e2fcf12f
SCIP dossier product name UT Thermostat
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Switches and thermostats
Диапазон температур [°C] [Max] 30 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -30 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 85 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -22 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 55 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -30 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 130 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -22 °F
Дифференциал [K] 3 K
Длина капиллярной трубки [мм] 2000 мм
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузка AC15=1 A, 250 V
AC1=16 A, 250 V
AC3=7,5 A, 250 V
Количество в упаковке 24 шт
Контакт функциональный SPDT
Макс. температура датчика [°C] 80 °C
Макс. температура датчика [°F] 176 °F
Материал каппилярной трубки Медь
Название продукта Термостат
Сброс Автоматич.
Сертификация CE
EAC
EMCD
LVD
RoHS
Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), Китай
TYSK
Способ монтажа Стена
Степень защиты, IP IP20
Тип UT 72
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы] 15/64 x 4 44/64 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм] 6 x 119 mm
Электрическое соединение Зажимные винты хомутов

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality