The UT thermostat is a temperature-controlled electric switch with stainless steel (18/8) or copper capillary and sensor. The temperature can be set easily and accurately using the large knob on the front of the thermostat. The temperature must be set to correspond to the required mean temperature.
Shows 7 product(s)
Термостат, UT 72
Диапазон температур [°C]: -30 - 30, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Длина капиллярной трубки [мм]: 2000, Степень защиты, IP: IP20
Термостат, UT 73
Диапазон температур [°C]: 2 - 40, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Длина капиллярной трубки [мм]: 2000, Степень защиты, IP: IP20
Термостат, UT 72
Диапазон температур [°C]: -30 - 30, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Длина капиллярной трубки [мм]: 2000, Степень защиты, IP: IP20
Термостат, UT 72
Диапазон температур [°C]: -30 - 30, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Длина капиллярной трубки [мм]: 3000, Степень защиты, IP: IP20
Термостат, UT 72
Диапазон температур [°C]: -30 - 30, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Длина капиллярной трубки [мм]: 3000, Степень защиты, IP: IP20
Термостат, UT 73
Диапазон температур [°C]: 2 - 40, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Длина капиллярной трубки [мм]: 2000, Степень защиты, IP: IP00
Термостат, UT 72
Диапазон температур [°C]: -30 - 30, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Длина капиллярной трубки [мм]: 3000, Степень защиты, IP: IP00