Реле дифференциального давления, MP55A

060B017966

Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 0.3 - 4.5, Сброс: С ручным мин., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Степень защиты, IP: IP20, Макс. рабочее давление [бар]: 17

Информация о продукте

Масса брутто 0.91 Kilogram
Вес нетто 0.8 Kilogram
Volume 1.972 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428365604

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
Вариант упаковки Групповая упаковка
Время отпускания реле [с] 60 c
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Switches and thermostats
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 60 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 140 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Диапазон уставок диф.давл.[psig] [макс.] 65 psi
Диапазон уставок диф.давл.[psig] [мин.] 4.3 psi
Диапазон уставок диф.давл.[бар] [макс.] 4.5 бар
Диапазон уставок диф.давл.[бар] [мин.] 0.3 бар
Диапазон уставок диф.давл.[МПа] [макс.] 0.45 МПа
Диапазон уставок диф.давл.[МПа] [мин.] 0.03 МПа
Дополнительные принадлежности для изделия Общие дополнительные аксессуары
Допустимая нагрузка AC15=2 A, 250 V
DC13=0.2 A, 250 V
Заводская настройка[psig] 9 psig
Заводская настройка[бар] 0.65 бар
Количество в упаковке 21 шт
Контакт дифф. 0.2 бар
Контакт функциональный SPDT
Макс. испытательное давление [psig] 319 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe 22 бар
Макс. рабочее давление [бар] 17 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 245 psig
Название продукта Реле дифференциального давления
Настройка Отключение при падении давления
Оборудование Газоразрядная лампа
Тепловое реле времени
Окруж. Темп. Примечание Bellows max 100 °C/212 °F
Описание продукта Дифференциальное реле давления
Рабочий диапазон на стороне низкого давления [psig] Pe [макс.] 175 psig
Рабочий диапазон на стороне низкого давления [psig] Pe [мин.] -15 psig
Рабочий диапазон на стороне низкого давления [бар] Pe [макс.] 12 бар
Рабочий диапазон на стороне низкого давления [бар] Pe [мин.] -1 бар
Размер присоединения давления 3/8
Сброс С ручным мин.
Стандарт. эл. соед. DIN 40430
Стандартное соединение давления ISO 228-1
Степень защиты, IP IP20
Тип MP55A
Тип присоединения G
Тип присоединения: внутренний и наружный Наружн.
Тип электрического соединения Pg 13.5
Характеристики проводки по EN 60947 Гибк., с обжимными кольцами: 0,2–1,0мм2
Гибк., без обжимных колец: 0,2–1,5мм2
Одножильный/многожильный: 0,2–1,5мм2
Хладагенты R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B
R717
Хладагенты, сертифицированные по UL R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B
Электрические соед. Вн./Наруж. Наружн.
Электрические характеристики по EN 60947 Изоляция: 250В
Степень загрязнения: 3
Номинальное импульсное напряжение: 4кВ
Защита от короткого замыкания, плавкий предохранитель: 2A
Электрическое соединение Кабельный ввод с резьбой

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality