Маслоотделитель, OUB 4

040B0040

Тип соединения возврата: ОТБОРТОВ.

Информация о продукте

Масса брутто 4.044 Kilogram
Вес нетто 3.263 Kilogram
Volume 11.246 Liter
Европейский Товарный Номер 5702422003991

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 5c35c832-4019-475b-931b-7cae004dd453
SCIP dossier product name OUB 1 - 4
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Запчасти для OUB
Группа продуктов Oil separators
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 120 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 248 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] -40 °F
Дополнительная информация За исключением соединительных узлов
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для маслоотделителя OUB
Индикатор направления потока Гравировка: МАСЛО/ВХОД/ВЫХОД
Количество в упаковке 1 шт
Макс. испытательное давление [psig] 580 psig
Макс. испытательное давление [бар] 40 бар
Макс. рабочее давление [бар] 28 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 406 psig
Название продукта Маслоотделитель
Номинальная производительность R134a [кВт] 9.6 кВт
Номинальная производительность R22 [кВт] 11.6 кВт
Номинальная производительность R404A/R507 [кВт] 12.8 кВт
Номинальная производительность R407С [кВт] 16 кВт
Объем резервуара для масла [л] 0.5 л
Объем резервуара для масла [унц. США] 13.53 Fluid Ounce US
Полезный объем, [гал США] 0.65 Гал
Полезный объем, [л] 2.46 л
Присоединительный размер обратного трубопровода [дюймы] 7/16 in - 20 UNF
Размер выпуска [дюймы] 1 3/8 in - 12 UNF
Размер присоединения входа [дюймы] 1 3/8 in - 12 UNF
Тип OUB 4
Тип входного соединения Соединительная гайка
Тип выходного соединения Соединительная гайка
Тип соединения возврата ОТБОРТОВ.
Утвержденный файл ОТДЕЛИТЕЛЬ МАСЛА ОТ ХЛАДАГЕНТА 169N
Хладагенты R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
Хладагенты, сертифицированные по UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality