Клапанная станция, ICF 15 EVRAT, 15 мм

027L4517

Размер соединения[мм]: 15, Тип присоединения: Фланец, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 42, Диапазон температур [°C]: -40 - 105

Информация о продукте

Масса брутто 3.683 Kilogram
Вес нетто 3.335 Kilogram
Volume 27.38 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428884143

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Yes
UL утверждение файла КЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатации Запчасти для ICF
Группа жидкости 1
Группа продуктов Multifunction valves
Диапазон температур [°C] [Max] 105 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -40 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 221 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -40 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Фланцы
Дополнительные аксессуары для ICF
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Категория Art. 4, par. 3
Код типа ICF ICF-15-4-15XXXXXXXXXXXXXXYXX
Количество в упаковке 1 шт
Макс. рабочее давление [бар] 42 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 610 psig
Материал корпуса Сталь
Материал соединения Сталь
Модуль 2 Фильтр
Модуль 3 Электромагнитный клапан
Модуль 4 Ручное открытие
Название продукта Клапанная станция
Направление Прямой
Описание продукта Решения задач по управлению
Покрытие Zn (TLP)
Размер соединения [дюймы] 1/2 in
Размер соединения[мм] 15 мм
Соединение по стандарту NA
Тип ICF 15 EVRAT
Тип модуля 2 ICFF 15
Тип модуля 3 ICFE 20
Тип модуля 4 ICF 14
Тип присоединения Фланец
Хладагенты R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality