Shows 30 product(s)
Клапанная станция, ICF 20-6-3RA, 25 мм, Соединение по стандарту: EN 10220
Размер соединения[мм]: 25, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 52, Диапазон температур [°C]: -60 - 120
Клапанная станция, ICF 20-4-11, 25 мм, Соединение по стандарту: EN 10220
Размер соединения[мм]: 25, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 52, Диапазон температур [°C]: -60 - 120
Клапанная станция, ICF 25-4-10RB, 32 мм, Соединение по стандарту: EN 10220
Размер соединения[мм]: 32, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 52, Диапазон температур [°C]: -60 - 120
Клапанная станция, ICF 20-4-10HRB, 20 мм, Соединение по стандарту: EN 10220
Размер соединения[мм]: 20, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 52, Диапазон температур [°C]: -60 - 120
Клапанная станция, ICF 20-4-10HRB, 32 мм, Соединение по стандарту: EN 10220
Размер соединения[мм]: 32, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 52, Диапазон температур [°C]: -60 - 120
Клапанная станция, ICF 20-4-102D2, 25 мм, Соединение по стандарту: EN 10220
Размер соединения[мм]: 25, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: ZnCr04, Макс. рабочее давление [бар]: 52, Диапазон температур [°C]: -60 - 120
Клапанная станция, ICF 20-2-121, 15 мм, Соединение по стандарту: EN 10220
Размер соединения[мм]: 15, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 65, Диапазон температур [°C]: -60 - 120
Клапанная станция, ICF 20-2-121H, 25 мм, Соединение по стандарту: EN 10220
Размер соединения[мм]: 25, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 65, Диапазон температур [°C]: -60 - 120
Клапанная станция, ICF 20-2-121L, 15 мм, Соединение по стандарту: EN 10220
Размер соединения[мм]: 15, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 65, Диапазон температур [°C]: -60 - 120
Клапанная станция, ICF 20-2-121L, 20 мм, Соединение по стандарту: EN 10220
Размер соединения[мм]: 20, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 65, Диапазон температур [°C]: -60 - 120