Клапанная станция, ICF 20-4-11, 25 мм, Соединение по стандарту: EN 10220

027L3083

Размер соединения[мм]: 25, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 52, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

Информация о продукте

Масса брутто 6.929 Kilogram
Вес нетто 6.45 Kilogram
Volume 23.285 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428240024

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL evaluated Yes
UL утверждение файла КЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатации Запчасти для ICF
Группа жидкости 1
Группа продуктов Multifunction valves
Диапазон температур [°C] [Max] 120 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -60 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -76 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для ICF
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Категория II
Код типа ICF ICF-20-4-25DSXFXEXCXXXXX4BXX
Количество боковых портов [шт.] 4 шт
Количество в упаковке 1 шт
Макс. рабочее давление [бар] 52 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 754 psig
Материал корпуса Сталь
Материал соединения Сталь
Модуль 1 Запорный клапан
Модуль 2 Фильтр
Модуль 3 Электромагнитный клапан
Модуль 4 Обратный клапан
Название продукта Клапанная станция
Направление Прямой
Оборудование Колпачок
Описание продукта Решения задач по управлению
Покрытие Zn (TLP)
Присоединительный размер бокового порта [дюймы] 3/8 in
Размер соединения [дюймы] 1 in
Размер соединения[мм] 25 мм
Размещение порта P2-P3-P5-P6
Сертификация CE
EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UKCA
UL
Соединение по стандарту EN 10220
Тип ICF 20-4-11
Тип модуля 1 ICFS 20
Тип модуля 2 ICFF 20
Тип модуля 3 ICFE 20
Тип модуля 4 ICFC 20
Тип присоединения Сварка встык
Тип соединения бокового порта G
Хладагенты R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality