Корпус многофункционального клапана, ICV 20, Сварка встык, 25 мм

027H1163

Тип присоединения: Сварка встык, Размер соединения[мм]: 25, Используется совместно с: ICM 20

Информация о продукте

Масса брутто 0.741 Kilogram
Вес нетто 0.65 Kilogram
Volume 1.25 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428243056

 

Contain batteries No
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатации Запчасти для ICM/ICS/ICLX
Группа продуктов Multifunction valves
Диапазон температур [°C] [Max] 120 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -60 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -76 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для ICM/ICS/ICLX
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Используется совместно с ICM 20
Количество в упаковке 1 шт
Комплектующее к ICLX
ICM
ICS
Макс. рабочее давление [бар] 52 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 754 psig
Марка ICV Flexline
Материал корпуса Сталь
Материал соединения Сталь
Название продукта Корпус многофункционального клапана
Работа клапана Функциональный модуль
Размер соединения [дюймы] 1 in
Размер соединения[мм] 25 мм
Соединение по стандарту EN 10220
Тип ICV 20
Тип присоединения Сварка встык
Хладагенты R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality