Показать больше
ICV

Shows 48 product(s)

027H1132

Корпус многофункционального клапана, ICV 20, Пайка, 16 мм

Тип присоединения: Пайка, Размер соединения[мм]: 16, Используется совместно с: ICM 20

027H1145

Корпус многофункционального клапана, ICV 20, Сварка встык, 20 мм

Тип присоединения: Сварка встык, Размер соединения[мм]: 20, Используется совместно с: ICM 20

027H1151

Корпус многофункционального клапана, ICV 20, Под сварку с втулкой, 20 мм

Тип присоединения: Под сварку с втулкой, Размер соединения[мм]: 20, Используется совместно с: ICM 20

027H1154

Корпус многофункционального клапана, ICV 20, Пайка, 22 мм

Тип присоединения: Пайка, Размер соединения[мм]: 22, Используется совместно с: ICM 20

027H1157

Корпус многофункционального клапана, ICV 20, NPT, 20 мм

Тип присоединения: NPT, Размер соединения[мм]: 20, Используется совместно с: ICM 20

027H1160

Корпус многофункционального клапана, ICV 20, Пайка, 22 мм

Тип присоединения: Пайка, Размер соединения[мм]: 22, Используется совместно с: ICM 20

027H1163

Корпус многофункционального клапана, ICV 20, Сварка встык, 25 мм

Тип присоединения: Сварка встык, Размер соединения[мм]: 25, Используется совместно с: ICM 20

027H1166

Корпус многофункционального клапана, ICV 20, Сварка встык, 25 мм

Тип присоединения: Сварка встык, Размер соединения[мм]: 25, Используется совместно с: ICM 20

027H2120

Корпус многофункционального клапана, ICV 25, Сварка встык, 25 мм

Тип присоединения: Сварка встык, Размер соединения[мм]: 25, Используется совместно с: ICS 25; ICM 25

Посмотреть: