Поплавковый клапан, SV 6

027B2026

Макс. рабочее давление [бар]: 28, Диапазон температур [°C]: -50 - 120

Информация о продукте

Масса брутто 25.75 Kilogram
Вес нетто 24.5 Kilogram
Volume 69.3 Liter
Европейский Товарный Номер 5702422148159

 

Balance pipe Weld conn. size 1 in
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Differential pressure max[bar] 19 бар
Differential pressure max[psi] 276 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Float housig material Steel
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d8b0f6a1-728a-40b2-874a-789152b4342b
SCIP dossier product name SV
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Группа жидкости 1
2
Группа продуктов Liquid level regulating valves
Диапазон температур [°C] [Max] 120 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -58 °F
Значение Cv [гал/мин] 0.5 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 0.43 м³/ч
Категория II
Количество в упаковке 1 шт
Макс. рабочее давление [бар] 28 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 406 psig
Материал корпуса Сталь
Материал соединения Сталь
Название продукта Поплавковый клапан
Номинальная производительность R134a [кВт] 29.9 кВт
Номинальная производительность R134a [тонн охлаждения] 8.5 TR
Номинальная производительность R22 [кВт] 38.3 кВт
Номинальная производительность R22 [тонн охлаждения] 10.89 TR
Номинальная производительность R404A/R507 [кВт] 28.1 кВт
Номинальная производительность R404A/R507 [тонн охлаждения] 7.99 TR
Номинальная производительность R717 [кВт] 186 кВт
Номинальная производительность R717 [тонн охлаждения] 52.9 TR
Описание продукта Поплавковый клапан
Параметры номинальной производительности [IMP] +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Параметры номинальной производительности [SI] +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Сертификация CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
Тип SV 6
Тип соединения линии управления Welding
Хладагенты R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality