SV4 / SV5 / SV6

Shows 2 product(s)

027B2024

Поплавковый клапан, SV 4

Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 21.8, Макс. рабочее давление [бар]: 28, Диапазон температур [°C]: -50 - 120

027B2026

Поплавковый клапан, SV 6

Макс. рабочее давление [бар]: 28, Диапазон температур [°C]: -50 - 120