Микроканальный теплообменник, MCHE D1500-C, Групповая упаковка

021U0095

Номинальная производительность R410А [кВт]: 15.4, Расчетное давление [МПа]: 4.5, Диапазон температур [°C]: -40 - 121

Информация о продукте

Масса брутто 7.6 Kilogram
Вес нетто 6.549 Kilogram
Volume 31.61 Liter
Европейский Товарный Номер 5702424291815

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Групповая упаковка
Внутренний объем [дюйм³] 70.2 дюйм³
Внутренний объем [см³] 1150 см³
Готовый к эксплуатации Нет
Группа жидкости 1
2
Группа продуктов Heat exchangers
Диапазон температур [°C] [Max] 121 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -40 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 250 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -40 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Нет
Змеевик, высота [дюймы] 20.35 дюйм
Змеевик, высота [мм] 516.9 мм
Змеевик, глубина [дюймы] 1 дюйм
Змеевик, глубина [мм] 25.4 мм
Змеевик, длина [дюймы] 42.28 дюйм
Змеевик, длина [мм] 1074 мм
Идентичный продукт 021U0098
Категория II
Количество в упаковке 16 шт
Количество труб [шт.] 52
Макс. рабочее давление [бар] 45 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 653 psig
Материал корпуса Алюминий
Материал монтажного кронштейна Алюминий
Материал соединения Медь
Название продукта Микроканальный теплообменник
Номер по каталогу DF0081
Номинальная производительность R410А [кВт] 15.4 кВт
Номинальная производительность R410А [тонн охлаждения] 4.38 TR
Обл. применения Чиллер
Охлаждение
Кондиционирование воздуха
Обозначение типа D1500-C
Параметры номинальной производительности [IMP] Скорость потока воздуха = 492фута в минуту
Темп. окр. среды = 95 °F
Разность температур t= 21,6°F
Переохлаждение= 9°F
Параметры номинальной производительности [SI] Скорость потока воздуха = 2,5м/с
Темп. окр. среды = 35 °C
Разность температур t= 12℃
Переохлаждение = 5 °C
Поток Однонаправл.
Рабочая температура окр. среды [°C] [макс.] 72 °C
Рабочая температура окр. среды [°C] [мин.] -40 °C
Рабочая температура окр. среды [°F] [макс.] 162 °F
Рабочая температура окр. среды [°F] [мин.] -40 °F
Размер выпуска [дюймы] 1/2 in
Размер выпуска [мм] 12.7 мм
Размер присоединения входа [дюймы] 1/2 in
Размер присоединения входа [мм] 12.7 мм
Расчетное давление [МПа] 4.5 МПа
Расчетное давление [фунт/кв.дюйм (изб.)] 653 psig
Сертификация EAC
PED
UL
Тип MCHE D1500-C
Тип входного соединения Под пайку, ODF
Тип выходного соединения Под пайку, ODF
Утвержденный файл SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Хладагенты R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Шаг ребер [мм] 1.1 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality