Микроканальные теплообменники

Показать больше
Микроканальные теплообменники

Shows 23 product(s)

021U0080

Микроканальный теплообменник, MCHE D1000-C, Групповая упаковка

Номинальная производительность R410А [кВт]: 2.3, Расчетное давление [МПа]: 4.5, Диапазон температур [°C]: -40 - 121

021U0081

Микроканальный теплообменник, MCHE D1100-C, Групповая упаковка

Номинальная производительность R410А [кВт]: 3.1, Расчетное давление [МПа]: 4.5, Диапазон температур [°C]: -40 - 121

021U0082

Микроканальный теплообменник, MCHE D1200-C, Групповая упаковка

Номинальная производительность R410А [кВт]: 4.9, Расчетное давление [МПа]: 4.5, Диапазон температур [°C]: -40 - 121

021U0083

Микроканальный теплообменник, MCHE D1300-C, Групповая упаковка

Номинальная производительность R410А [кВт]: 6.8, Расчетное давление [МПа]: 4.5, Диапазон температур [°C]: -40 - 121

021U0084

Микроканальный теплообменник, MCHE D1400-C, Групповая упаковка

Номинальная производительность R410А [кВт]: 14.8, Расчетное давление [МПа]: 4.5, Диапазон температур [°C]: -40 - 121

021U0085

Микроканальный теплообменник, MCHE D1700-C, Групповая упаковка

Номинальная производительность R410А [кВт]: 24.3, Расчетное давление [МПа]: 4.5, Диапазон температур [°C]: -40 - 121

021U0086

Микроканальный теплообменник, MCHE D1900-C, Групповая упаковка

Номинальная производительность R410А [кВт]: 50.7, Расчетное давление [МПа]: 4.5, Диапазон температур [°C]: -40 - 121

021U0087

Микроканальный теплообменник, MCHE D1000-C, Промышленная упаковка

Номинальная производительность R410А [кВт]: 2.3, Расчетное давление [МПа]: 4.5, Диапазон температур [°C]: -40 - 121

021U0088

Микроканальный теплообменник, MCHE D1100-C, Промышленная упаковка

Номинальная производительность R410А [кВт]: 3.1, Расчетное давление [МПа]: 4.5, Диапазон температур [°C]: -40 - 121

021U0089

Микроканальный теплообменник, MCHE D1200-C, Промышленная упаковка

Номинальная производительность R410А [кВт]: 4.9, Расчетное давление [МПа]: 4.5, Диапазон температур [°C]: -40 - 121

Посмотреть: