Обратный клапан, NRV 10s H, Макс. рабочее давление [бар]: 90

020B4000

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Направление: Прямой, Вариант упаковки: Групповая упаковка

Информация о продукте

Масса брутто 0.078 Kilogram
Вес нетто 0.065 Kilogram
Volume 0.148 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428571821

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
UL evaluated Yes
UL утверждение файла КЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
Вариант упаковки Групповая упаковка
Группа жидкости 2
Группа продуктов Check valves
Диапазон температур [°C] [Max] 140 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 285 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -58 °F
Значение Cv [гал/мин] 1.04 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 0.9 м³/ч
Индикатор направления потока На этикетке изделия
Категория Art. 4, par. 3
Количество в упаковке 25 шт
Конструктивное исполнение Поршень
Макс. OPD [psig] 5.8 psi
Макс. рабочее давление [бар] 90 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 1305 psig
Материал корпуса Латунь
Материал соединения Медь
Мин. OPD [бар] 0.4 бар
Мин. перепад давления [psig] 16 psi
Мин. перепад давления, [бар] 1.1 бар
Название продукта Обратный клапан
Направление Прямой
Номинальная производительность конденсатора, горячий газ [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Номинальная производительность конденсатора, горячий газ [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Номинальная производительность конденсатора, жидкость [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Номинальная производительность конденсатора, жидкость [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Поток Однонаправл.
Размер выпуска [дюймы] 3/8 in
Размер присоединения входа [дюймы] 3/8 in
Сертификация ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)
LLC CDC EURO-TYSK
Тип NRV 10s H
Тип входного соединения Под пайку, ODF
Тип выходного соединения Под пайку, ODF
Хладагенты R744
Хладагенты, сертифицированные по UL R744

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality