NRV 10s H check valves for R744 (CO2) can work as an internal relief valve when installed in parallel with GBC Ball Valves or service shut off valves, at the inlet and outlet of components to be serviced. The NRV 10s H can also be used in hot gas defrosting lines.
Shows 2 product(s)
Обратный клапан, NRV 10s H, Макс. рабочее давление [бар]: 90
Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Направление: Прямой, Вариант упаковки: Групповая упаковка
Обратный клапан, NRV 10s H, Макс. рабочее давление [бар]: 90
Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа [мм]: 10, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 10.00, Направление: Прямой, Вариант упаковки: Групповая упаковка