With the flare / solder adaptor, type FSA, flareconnections can be easily and reliably changedto solder connections.The adaptor provides a method of joining thatpreserves the advantages of flare connections,i.e. easy and fast component replacement. Atthe same time, the flare / solder adaptor alsoprovides the advantage of soldered joints, i.e. ahigh degree of tightness that prevents leakage.The adaptor contains no soft gaskets or O-ringswhich age and loose their sealing properties.Instead, it contains a copper seal whichprotects the flare collar against wear andfatigue. This copper seal ensures a tightnesssimilar to that of soldered joints.The copper seal must be changed each timethe adaptor is dismantled for servicing flarecomponents.Frost grooves in the nut mean that theadaptors are suitable for wet environment,where the temperature is below the waterfreezing point. The nut cannot be loosened byencapsulated ice formation
Shows 398 product(s)
Аксессуары для водяных вентилей, Гильза G¾ для термобалл.d18 AVTA
Гильза G¾ для термобалл.d18 AVTA, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 72
Аксессуары для водяных вентилей, R 3/4 гильза для датчика длиной 210 мм
R 3/4 гильза для датчика длиной 210 мм, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 60
Болты и прокладки для NRVA 15/20, NRVA 15; TEA 20; TEVA 20; NRVA 20; TEAT 20
Болты и прокладки для NRVA 15/20, Используется совместно с: NRVA 15; TEA 20; TEVA 20; NRVA 20; TEAT 20, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20
Комплект болтов и прокладок для NRVA25/3, NRVA 32; NRVA 25
Комплект болтов и прокладок для NRVA25/3, Используется совместно с: NRVA 32; NRVA 25, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 12
Набор болтов, EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40
Набор болтов, Используется совместно с: EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 12
Набор болтов с прокладками к NRVA65, NRVA 65
Набор болтов с прокладками к NRVA65, Используется совместно с: NRVA 65, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 2
Запасная часть, BV 1-2, Ремонтный комплект DN10/15
Тип: Запасная часть, Используется совместно с: BV 1-2, Обозначение типа: Ремонтный комплект DN10/15
Запасная часть, TE5-TE55; T 2; PHT; TE 2; PHTQ, Гайка с раструбом
Тип: Запасная часть, Используется совместно с: TE5-TE55; T 2; PHT; TE 2; PHTQ, Обозначение типа: Гайка с раструбом
Запасная часть, TE 5, Гайка с раструбом
Тип: Запасная часть, Используется совместно с: TE 5, Обозначение типа: Гайка с раструбом
Запасная часть, T 2; TE 2, Гайка с раструбом
Тип: Запасная часть, Используется совместно с: T 2; TE 2, Обозначение типа: Гайка с раструбом