AB-PM, Ду 25, Наружная резьба

003Z1404

AB-PM Ду 25, без измерительных ниппелей, комбинированный автоматический балансировочный клапан

Информация о продукте

Масса брутто 1.418 Kilogram
Вес нетто 1.338 Kilogram
Volume 1.562 Liter
Европейский Товарный Номер 5710104034812

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-PM Ду 25, без измерительных ниппелей, комбинированный автоматический балансировочный клапан
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 51867d79-4bd8-49ae-bb46-2c69a351a29b
SCIP dossier product name AB-PM DN25 without test plugs
Группа продуктов Automatic balancing
Диаметр клапана Ду 25
Длина импульсной трубки [м] 1.5 м
Класс давления Ру 16
Макс. расход при dp=10кПа [м3/ч] 1.2 м³/ч
Материал корпуса клапана Латунь, стойкая к вымыванию цинка CuZn36Pb2AS (CW 62N)
Монтажное положение Подающий трубопровод
Перепад давления [кПа] [Max] 400 KPa
Перепад давления [кПа] [Min] 18 KPa
Соединение привода M30 x 1.5
Температура теплоносителя [°C] [Max] 120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] -10 °C
Тип AB-PM
Типы соединения Наружная резьба

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality