AB-PM is a combined automatic balancing valve.It features three function in compact valve body:1. Differential pressure controller2. Control valve with linear characteristic3. Flow limiter
Shows 5 product(s)
AB-PM, Ду 15, Наружная резьба
AB-PM Ду 15, без измерительных ниппелей, комбинированный автоматический балансировочный клапан
AB-PM, Ду 20, Наружная резьба
AB-PM Ду 20, без измерительных ниппелей, комбинированный автоматический балансировочный клапан
AB-PM, Ду 25, Наружная резьба
AB-PM Ду 25, без измерительных ниппелей, комбинированный автоматический балансировочный клапан
AB-PM, Ду 32, Наружная резьба
AB-PM Ду 32, без измерительных ниппелей, комбинированный автоматический балансировочный клапан
AB-PM, Ду 32, Высокое давление, Наружная резьба
AB-PM HP Ду 32, без измерительных ниппелей, комбинированный автоматический балансировочный клапан