AVPB, Ру 16, Ду 25, Расход [м3/ч]: 0.1 - 6, 0.05 бар - 0.50 бар, Наружная резьба, G 1 1/4 A, Монтажное исполнение: Обратный трубопровод

003H6397

AVPB Ру16 25/8 0,05-0,5 резьбовой, обрат. труб-д

Информация о продукте

Масса брутто 2.298 Kilogram
Вес нетто 2.298 Kilogram
Volume 7.007 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421539163

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVPB Ру16 25/8 0,05-0,5 резьбовой, обрат. труб-д
dPb фактич. 0.2
EU RoHS compliance Yes with exemptions
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN, альтернатив. VSP 0
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs] 0.02
Группа продуктов Pressure flow controllers
Диаметр [мм] 25 мм
Диаметр клапана Ду 25
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 12 бар
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 8 м³/ч
Класс давления Ру 16
Количество портов 2
Коэффициент кавитации 100% 0.38
Коэффициент кавитации 25% 0.64
Коэффициент кавитации 50% 0.57
Коэффициент кавитации 75% 0.55
Коэффициент начала кавитации 0.6
Материал конуса клапана-регулятора перепада давлений Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Материал корпуса клапана Красная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Материал регулирующей мембраны EPDM
Материал седла клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давлений EPDM
Монтажное исполнение Обратный трубопровод
Настройка перепада давлений [бар] [Max] 0.5 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min] 0.05 бар
Номинальное давление [бар] 16 бар
Область применения Централизованное отопление
Ограничение расхода Да
Положение штока Нормально открытый
Размер соединения G 1 1/4 A
Расход [м3/ч] 6 м³/ч
Расход [м3/ч] [Min] 0.1 м³/ч
Расход [м³/ч] [Max] 6 м³/ч
Регулирование расхода Нет
Регулятор давления Регулятор перепада давления
Температура теплоносителя [°C] [Max] 150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип AVPB
Тип настройки Adjustable
Типы соединения Наружная резьба
Функция Регулятор перепада давления с ограничением расхода
Функция VSP - P Да
Функция VSP - Q Да
Функция VSP - T Нет

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality