AVPB (-F) is a self-acting differential pressure controller with flow limitation primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure or when set max. flow is exceeded. The controller has a control valve with adjustable flow restrictor, an actuator with one control diaphragm and handle for differential pressure setting (fixed setting version is without handle).
Shows 4 product(s)
AVPB, Ру 16, Ду 25, Расход [м3/ч]: 0.1 - 6, 0.05 бар - 0.50 бар, Наружная резьба, G 1 1/4 A, Монтажное исполнение: Обратный трубопровод
AVPB Ру16 25/8 0,05-0,5 резьбовой, обрат. труб-д
AVPB, Ру 16, Ду 20, Расход [м3/ч]: 0.1 - 4.5, 0.20 бар - 1.00 бар, Наружная резьба, G 1 A, Монтажное исполнение: Обратный трубопровод
AVPB Ру16 20/6,3 0,2-1,0 резьбовой, обрат. труб-д
AVPB, Ру 16, Ду 25, Расход [м3/ч]: 0.1 - 6, 0.20 бар - 1.00 бар, Наружная резьба, G 1 1/4 A, Монтажное исполнение: Обратный трубопровод
AVPB Ру16 25/8 0,2-1,0 резьбовой, обрат. труб-д
AVPB, Ру 16, Ду 32, Расход [м3/ч]: 0.15 - 7.3, 0.20 бар - 1.00 бар, Наружная резьба, G 1 3/4 A, Монтажное исполнение: Обратный трубопровод
AVPB Ру16 32/10 0,2-1,0 резьбовой, обрат. труб-д