AFPQ 4, PN 40, 0.15 бар - 1.50 бар, 0.20 бар, 250 см², КРАСНЫЙ

003G1035

AFPQ 4 Ру40 0,15-1,5/0,2 250см2 красная пружина

Информация о продукте

Масса брутто 32.74 Kilogram
Вес нетто 32.74 Kilogram
Volume 49.392 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421808498

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFPQ 4 Ру40 0,15-1,5/0,2 250см2 красная пружина
EU RoHS compliance Out of scope
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктов Actuators - Pressure Flow
Диаметр [мм] [Max] 250 мм
Диаметр [мм] [Min] 15 мм
Диапазон настройки давления [бар] [Max] 1.5 бар
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Класс давления PN 40
Материал корпуса Сталь, мат. № 1.0338, жёлтое цинковое покрытие
Материал регулирующей мембраны EPDM с волоконным армированием
Монтажное исполнение Расход
Настройка перепада давлений [бар] [Max] 1.5 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min] 0.15 бар
Номинальное давление [бар] 40 бар
Ограничение расхода Нет
Площадь регулирующей мембраны [см2] 250 см²
Рабочее давление [бар] [Max] 40 бар
Регулирование расхода Да
Регулятор давления Регулятор перепада давления
Температура теплоносителя [°C] [Max] 150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип AFPQ 4
Тип настройки Adjustable
Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар] 0.2 бар
Функция Регулятор перепада давления и расхода
Цвет КРАСНЫЙ

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality