Принадлежности для устройств плавного пуска

Shows 30 product(s)

175G0127

MCD 600 Modbus RTU

Опция для MCD: плата расширения Modbus RTU
печатная плата в пластиковом корпусе, 24 В

175G0128

MCD 600 Profibus

Опция для MCD: плата расширения Profibus
печатная плата в пластиковом корпусе, 24 В

175G0129

MCD 600 Devicenet

MCD 600 Devicenet supports network communication via easy-to-install
communication expansion cards. Each communication card includes a remote
LCP 601 connector port.

175G0130

MCD 600 Modbus TCP

Опция для MCD: плата расширения Modbus TCP
печатная плата в пластиковом корпусе, 24 В

175G0131

MCD 600 Ethernet/IP

Опция для MCD: плата расширения Ethernet / IP
печатная плата в пластиковом корпусе, 24 В

175G0132

MCD 600 Profinet

Опция для MCD: плата расширения Profinet
печатная плата в пластиковом корпусе, 24 В

Посмотреть: