Shows 13 product(s)

175G5730

Комплект защитных наконечников, IP20 G3

Опция для MCD500: Защитный комплект
Защитный кожух(резина)-9шт., удерживающие скобы(штампованная листовая
сталь)-9шт., нижний кожух(штампов.листовая сталь)-2шт., винт М4 - 13
шт., инструкция по монтажу (печатный лист)

175G5731

Компл.защ.наконечн., IP20 G4, 185–500кВт

Опция для MCD500: Защитный комплект
Защитный кожух(резина)-12шт., удерживающие скобы(штампованная листовая
сталь)-12шт., нижний кожух(штампов.листовая сталь)-2шт., верхний кожух
(штампов.листовая сталь)-2шт., винт М4 - 36 шт., инструкция по монтажу
(печатный лист)

175G9000

Modbus RTU MCD200 и MCD500

печатная плата в пластиковом корпусе, напряжение питания 24 В

Посмотреть: