Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Для обеспечения безопасности вашей учетной записи совершен выход из системы.Срок действия сеанса истекает через:
Совершен выход из системы из-за неактивности в течение 120 минут.
You are at the {0} store.
Shows 6 product(s)
Modbus RTU MCD200 и MCD500
печатная плата в пластиковом корпусе, напряжение питания 24 В
Модуль Profibus, MCD200, MCD500
Опция для VLT: ProfibusПечатная плата в корпусе
Модуль Devicenet, MCD200, MCD500
Плата сетевая
Дистанционный комплект оператора MCD200
Опция для MCD 200: Внешний пульт управления
Комплект защитных наконечников, IP20
Модуль USB
Опция для MCD 500: Плата расширения USB
Посмотреть: