Shows 43 product(s)
VLT® Control Panel LCP 102, graphical
LCP 102 - graphic control unit for FC100 / 200/300, degree of protection IP66
VLT® Control Panel LCP 102 панель опер.
Запчасть для VLT: Панель управления
Дисплей ЖК, кнопки(резина), корпус(пластик) , до 24 В