Accessories FCP 106

Shows 18 product(s)

130B1107

VLT® Control Panel LCP 102 панель опер.

Запчасть для VLT: Панель управления
Дисплей ЖК, кнопки(резина), корпус(пластик) , до 24 В

132B0200

VLT® Control Panel LCP 31

Easy-to-use local control panel for the VLT® HVAC Basic Drive.
The well-structured menu system ensures fast commissioning and
easy access to its powerful functions saving time, energy, and
money. To be used on newer products with an 8 pole connection.

134B0340

Motor Adapter Plate, FCP 106, MH1

Adapter plate for housing type MH1 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug

134B0341

Wall Mounting Plate, FCP 106, MH1

The wall mounting plate enables mounting the VLT® DriveMotor FCP106
close to the motor. The FCP 106 mounted with the wall mounting plate
meets the requirements of EN 61800-3, class C2 when a screened motor
cable up to 2 meters is used.

134B0390

Motor Adapter Plate, FCP 106, MH2

Adapter plate for housing type MH2 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug

134B0391

Wall Mounting Plate, FCP 106, MH2

The wall mounting plate enables mounting the VLT® DriveMotor FCP106
close to the motor. The FCP 106 mounted with the wall mounting plate
meets the requirements of EN 61800-3, class C2 when a screened motor
cable up to 2 meters is used.

134B0441

Панель для настенного монт.,FCP 106, MH3

Пластина для настенного монтажа позволяет устанавливать VLT® DriveMotor FCP106 рядом с двигателем. Если используется экранированный кабель двигателя длиной до 2 метров, преобразователь частоты FCP 106, установленный с использованием пластины для настенного монтажа, соответствует требованиям EN 61800-3, класс C2.

Посмотреть: