Принадлежности для децентрализованных преобразователей частоты

Shows 44 product(s)

130B1107

VLT® Control Panel LCP 102 панель опер.

Запчасть для VLT: Панель управления
Дисплей ЖК, кнопки(резина), корпус(пластик) , до 24 В

130B5771

Монтажные кронштейны, 40 мм, 2 шт.

Опция для VLT: Монтажный комплект
2 скобы для крепления 40мм, прокатная сталь. 4 болта M5

Посмотреть: