Shows 19 product(s)
VLT® Control Panel LCP 102 панель опер.
Запчасть для VLT: Панель управления
Дисплей ЖК, кнопки(резина), корпус(пластик) , до 24 В
Панель для настенного монт.,FCP 106, MH1
Опция для VLT: Монтажный комплект
Состав: основание(штампованая листовая сталь) - 1 шт, болты М5, гайки на
М8 и М5
Компл. креп.пластины (с заглушками) MH 2
Опция для VLT: Монтажный комплект (монтажная плата)
Монтажная пластина, 4 болта из нержавеющей стали, клеммная колодка (АБС
пластик) до 1000В, уплотнительное кольцо (резина)
Панель для настенного монт.,FCP 106, MH2
Опция для VLT: Монтажный комплект
Состав: основание(штампованая листовая сталь) - 1 шт, болты М5, гайки на
М8 и М5
Компл. креп. пластины (с заглушками) MH3
Опция для VLT: Панель для монтажа
Стальная пластина с отверстиями
Панель для настенного монт.,FCP 106, MH3
Пластина для настенного монтажа позволяет устанавливать VLT® DriveMotor FCP106 рядом с двигателем. Если используется экранированный кабель двигателя длиной до 2 метров, преобразователь частоты FCP 106, установленный с использованием пластины для настенного монтажа, соответствует требованиям EN 61800-3, класс C2.