The MBT 153 is an universal cable temperature sensor that can be used for controlling cooling water and ventilation systems within general industry applications. This temperature sensor is based on a standardized Pt 100 or Pt 1000 element, which gives a reliable and accurate measurement. On request the MBT 153 can also be delivered with NTC / PTC elements. The sensor is based on a stainless steel housing with a cable, which makes the sensor extremely €exible. The MBT 153 can be combined with a sensor pocket, type MBT 120, to protect the silicone cable from the media. The sensor combined with the sensor pocket is named MBT 5253. The MBT 153 has a PVC or silicone cable as standard but it can be delivered with te€on cable on request.
Shows 13 product(s)
Аксессуары, датчики
В комплект входят: Прокладка, Используется совместно с: AKS/MBS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 96
Аксессуары, датчики
В комплект входят: Прокладка, Используется совместно с: AKS/MBS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 96
Аксессуары, датчики
Используется совместно с: AKS/MBS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 6
Аксессуары, датчики
Используется совместно с: AKS/MBS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 120
Гильза датчика, MBT 120
Диаметр защитнойгильзы термоэлемента[мм]: 8, Длина погружной части, мм: 50, Тип технологического соединения: G, 1/2, Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Используется совместно с: MBT 153
Гильза датчика, MBT 120
Диаметр защитнойгильзы термоэлемента[мм]: 6, Длина погружной части, мм: 100, Тип технологического соединения: G, 1/2, Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Используется совместно с: MBT 153
Гильза датчика, MBT 120
Диаметр защитнойгильзы термоэлемента[мм]: 8, Длина погружной части, мм: 150, Тип технологического соединения: G, 1/2, Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Используется совместно с: MBT 153
Гильза датчика, MBT 120
Диаметр защитнойгильзы термоэлемента[мм]: 8, Длина погружной части, мм: 200, Тип технологического соединения: G, 1/2, Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Используется совместно с: MBT 153
Гильза датчика, MBT 120
Диаметр защитнойгильзы термоэлемента[мм]: 6, Длина погружной части, мм: 250, Тип технологического соединения: G, 1/2, Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Используется совместно с: MBT 153
Гильза датчика, MBT 120
Диаметр защитнойгильзы термоэлемента[мм]: 11, Длина погружной части, мм: 50, Тип технологического соединения: G, 1/2, Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Используется совместно с: MBT 3560, MBT 5560