Показать больше
MBC

Shows 3 product(s)

061B800266

Термостат, MBC 8100

Диапазон температур [°C]: 20 - 60, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Жестко закрепленный датчик, Степень защиты, IP: IP65

061B810166

Термостат, MBC 8100

Диапазон температур [°C]: -10 - 30, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Выносной термобаллон, Длина капиллярной трубки [мм]: 2000, Степень защиты, IP: IP65

061B810566

Термостат, MBC 8100

Диапазон температур [°C]: 60 - 150, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Выносной термобаллон, Длина капиллярной трубки [мм]: 2000, Степень защиты, IP: IP65